EOL - MODLIGHT70 CONNECTION MODULE 8 POLE M12 SIDE EXIT
Product discontinued
Art.Nr.: | 4000-75070-1500003 |
Vikt: | 0.646 kg |
Tillverknings land: | CZ |
Inte tillgänglig
Beskrivning
Bas + summer + blixt
med M12-anslutning
med magnetfot
med M12-anslutning
med magnetfot
Tekniska data
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Buzzer (infinitely adjustable) | Kontinuerligt larm och intervallton |
Sound pressure level | 70 ±5...90 ±5 dB |
Blink cycles | 60 ± 12 per minut |
Adhesive force | 290 N (beroende på yta) |
General data
Protection | IP65 ansluten och låst (EN 60529) |
---|---|
Connection | M12 (8-polig) |
Housing | Svart plast |
Dimensions H×W×D | 220.5×70×70 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
Kommersiella uppgifter
Förpackningsenhet | 1 |
---|---|
GTIN | 4048879030748 |
Kundens tullnummer | 85319000 |