EOL - MODLIGHT70 CONNECTION MODULE 4 POLE M12 SIDE EXIT
Product discontinued, no alternative
Art.Nr.: | 4000-75070-1400008 |
Vikt: | 0.34 kg |
Tillverknings land: | CZ |
Inte tillgänglig
Beskrivning
Bas AB-slavenhet
5 utgångar
med M12-anslutning
för LED-moduler och LED-blixtmoduler
5 utgångar
med M12-anslutning
för LED-moduler och LED-blixtmoduler
Tekniska data
Technical Data
Bus voltage (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Total current (AS-Interface) | max. 40 mA |
Addressing (2 slaves) | via master eller M12-anslutning och programmeringsdon, förinställd standardadress 31 A/31 B |
Address range | 1...62 (2 × 1...31 A eller B) |
Profile (IO/ID/ID2 code) | S-7.A.7 |
Output
Number | 3 - (13-14), (23-24), (33-34), STOP0; 2 - (47-48), (57-58), STOP1 |
---|---|
Supply voltage | Extern 24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2 |
Switching current per output | max. 0.5 A (kortslutnings- och överlastskyddad), lämplig för LED-blixtmoduler |
General data
Protection | IP65 ansluten och låst (EN 60529) |
---|---|
Connection | M12 (4-polig) |
Housing | Svart plast |
Dimensions H×W×D | 190×70×70 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
Kommersiella uppgifter
Förpackningsenhet | 1 |
---|---|
GTIN | 4048879030779 |
Kundens tullnummer | 85319000 |
Tillbehör
---- Rör till signaltorn ----
---- Fot till signaltorn ----