Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070

Kopparpris

I allmänhet baseras materialkostnaden för kablar och ledningar på ett kopparpris på 150,00 EUR/100 kg. Vid faktureringstidpunkten beräknas skillnaden mellan det uppskattade priset och det varierande dagspriset som ett koppartillägg.

Den dagliga beräkningen är baserad på föregående dagsvärde för Südkupfer (SK-Copper Basis UB).

Formel för beräkning av koppartillägg:

Koppartillägg EUR = (kopparindex (100kg) x (SK-Copper Basis UB/10 - kopparbaspris 150,00€/100kg)

Kopparbaspris

I de priser som anges i vår reguljära katalog ingår en viss kopparprocentsats för nästan alla kablar.

Kopparbaspris = 150,00 EUR/100 kg

Kopparindex

Kopparindex anges i vår reguljära katalog. Kopparindex representerar vikten av kopparen i en kabel.

Exempel:
Kabelfärg/kod 636 3 x 0,75 mm²
Kopparindex 23,8 kg/km

Beräkningsexempel för 636 3 x 0,75 mm²
SK-Copper 194,29 EUR/100 kg (förmodat värde)
Kopparbaspris = 150,00 EUR/100 kg
Kopparindex 23,8 kg/km
Koppartillägg = 23,8 x (194,29 - 150) /100 = 10,54 EUR/km

Nettopriset inklusive koppar beräknas på:

Bruttopris
Individuální sleva
Koppartillägg

Obs!

Koppartillägget anges separat på vår faktura.

* plus moms, plus frakt