Leverans och försändelse
Tack för ditt intresse i våra produkter.
Vår nätbutik erbjuder två leveransalternativ. För andra specifika leveransmetoder, som t.ex. expressleverans eller leverans på ett specifikt datum, ber vi dig kontakta din representant hos oss.
Alternativ a) Snabbast möjliga leverans
Med detta leveransalternativ levererar vi så snabbt vi kan direkt från våra anläggningar och centrallager till dig. Därför kan en beställning bestå av flera delleveranser.
Se bifogad tabell för priser för enskilda delleveranser.
På orderbekräftelsen kan du eventuellt se delleveranser för enskilda produkter.
Alternativ b) Komplett leverans
Med detta leveransalternativ hämtar vi din leverans på vårt centrallager och skickar den, om möjligt, till dig i en komplett leverans (beroende på volym och vikt). Leveransdatumet beror på när den sista artikeln blir tillgänglig. Se även orderbekräftelsen. För kostnad per leverans, se tabellen nedan.
Kontakta din representant hos oss om du vill göra ändringar efter att beställningen har gjorts.
Förpackningskostnaderna beräknas på följande sätt:
1 % förpackningsavgifter av nettovärdet för varorna i varje enskild leverans, minst 2,00 euro, max 40,00 euro.
Fraktkostnaderna beräknas i enlighet med följande tabeller, beroende på postnummer och vikt:
UPS Express
VIKT |
KOSTNADER / EURO |
---|---|
0,5 kg 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg 11 kg 12 kg 13 kg 14 kg 15 kg 16 kg 17 kg 18 kg 19 kg 20 kg 21 kg 22 kg 23 kg 24 kg 25 kg 26 kg 27 kg 28 kg 29 kg 30 kg 31 kg 32 kg 33 kg 34 kg 35 kg 36 kg 37 kg 38 kg 39 kg 40 kg 41 kg 42 kg 43 kg 44 kg 45 kg 46 kg 47 kg 48 kg |
42,50 55,00 67,37 82,36 97,35 112,34 117,66 122,97 128,29 133,61 138,93 144,30 149,68 155,06 160,44 165,82 171,20 176,58 181,96 187,34 192,72 188,70 193,80 198,90 204,00 209,20 214,30 219,40 224,50 229,70 234,80 240,50 246,30 252,00 257,70 263,50 269,20 275,00 280,70 286,40 292,20 297,90 303,60 309,40 315,10 320,90 326,60 332,30 338,10 |
UPS Standard
VIKT |
KOSTNADER / EURO |
---|---|
0-4 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 50 kg 70 kg |
18,30 21,50 27,25 32,24 36,60 41,55 44,60 48,90 60,40 75,50 |
Dachser
VIKT |
KOSTNADER / EURO |
---|---|
70-100 101-299 300-400 |
127,70 165,00 274,00 |