Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på +46 (0)42-167070
Zoom
COMLIGHT57 LED RED STATUS LIGHT  4000-75057-1111000
Produkten kan skilja sig från bild

Senast visade produkter

COMLIGHT57 LED RED STATUS LIGHT

Product discontinued

Art.Nr.: 4000-75057-1111000
Alternativ produkt:   
Vikt: 0.057 kg
Tillverknings land:  ID
Inte tillgänglig
Listpris per styck:
Ladda ner datablad Ladda ner Easy-Import-Export

Beskrivning

Compact status light
red
clear

Electrical data | Supply
Operating voltage DC 24 V
Current consumption max. 25,9 mA
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Additional condition protection degree inserted, locked
Mechanical data | Material data
Material housing Plastic
Mechanical data | Mounting data
Height 61 mm
Width 57 mm
Depth 57 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -30 °C
Operating temperature max. 50 °C

Connection type 1
Family construction form M12
Gender male
Coding A
No. of poles 4
PIN 3 BU 0 V
PIN 4 BK 24 V DC

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
Förpackningsenhet 1
GTIN 4048879448659
Kundens tullnummer 85318070

 
Uppgifter angående artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 4000-75057-1111000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-75057-1111000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-75057-1111000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-75057-1111000_ina_6_13.pdf (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF Report 4000-75057-1111000_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)

---- Monteringsfäste för signaltorn ----
---- Kabelförskruvning ----
* plus moms, plus frakt