Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MASI68 I/O MODULE
Produkten kan skilja sig från bild

MASI68 I/O MODULE

4 digital inputs
Art.Nr.: 56421
Vikt: 0.13 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Sensor supply US max. 190 mA from AS-Interface (short-circuit and overload protected)
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
M12 configuration Y-wiring
Connections
Fieldbus A-coded
I/O ports M12, 4-pole
Technical Data
Bus voltage (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
ASI-Power 24 yes
Total current max. 250 mA
Addressing via master or M12 connection and programming device
Address range 1...62 (1...31 A or B)
Profile (IO/ID/ID2 code) S-0.A.2
General data
Protection IP68
Mounting method screw fixing
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -20...+70 °C)
Dimensions H×W×D 126×30×34.5 mm
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module
Monitoring - no voltage yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879048934
eClass 27242604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85176200
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 56421_90801_asi_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56421_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56421_5038-04.16_ce_z_c.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56421_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 56418_p8_2_30.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56421_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56421_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56421_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 56420_ina_6_28.pdf
  • Ladda ner Manuals 56430_hdb_x_29.zip
ASI
cULus
* plus moms, plus frakt