Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
Produkten kan skilja sig från bild

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Converter 2x profile cable to M12 female
Art.Nr.: 55037
Vikt: 0.15 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Contact Layout
PIN 1 AS-Interface + (brown)
PIN 2 0 V (blue)
PIN 3 AS-Interface - (blue)
PIN 4 +24 V (brown)
PIN 5 n.c.
Technical Data
Operating voltage max. 36 V DC
Total current max. 4 A
General data
Test isolation voltage AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1)
Protection IP67
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715) or screw fixing
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 90×74×30.5 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879052146
eClass 27400209
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85369010
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 55037_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 55037_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 55033_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 55037_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 55037_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 55037_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 55037_ina_2_16.pdf
cURus
* plus moms, plus frakt