SV-2 X SUB D 15 -KL. FOR SIGNAL TRANSFER
125 VAC/DC / 2 A
Art.Nr.: | 54165 |
Alternativ produkt: | |
Vikt: | 0.126 kg |
Tillverknings land: | CZ |
Tillgänglig
Beskrivning
Female connector
15-pole
Screw terminals
15-pole
Screw terminals
Tekniska data
Electrical data | Supply
Operating voltage AC | 125 V |
---|---|
Operating voltage DC | 150 V |
Operating current max. | 2 A |
Device protection | Electrical
Overvoltage category (EN 60664-1) | I |
---|
Mechanical data | Mounting data
Mounting method | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Height | 75 mm |
Width | 70 mm |
Depth | 66 mm |
Looking techniques | Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807) |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -20 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 70 °C |
Kommersiella uppgifter
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
Förpackningsenhet | 1 |
GTIN | 4048879026154 |
Kundens tullnummer | 85366990 |
Tillbehör
---- Märkningstillbehör ----
---- Skruv ----
---- Skruvmejsel ----