Produkten kan skilja sig från bild
FKS AUTOMOTIVE TYPE FUSE
MNFS-50, 50 A 32 V red, large
Art.Nr.: | 90412 |
Vikt: | 0.03 kg |
Tillverknings land: | IT |
Kontakta oss för leveransdatum
Kommersiella uppgifter
Förpackningsenhet | 1 |
---|---|
GTIN | 4048879077453 |
Kundens tullnummer | 85361050 |