Produkten kan skilja sig från bild
Cable drum Ø 500mm
PVC 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 500m
Art.Nr.: | 7000-C0505-8000000 |
Vikt: | 36.504 kg |
Tillverknings land: | IT |
Producerad för dig med prioritet
Beskrivning
Cable drum (500 m)
PVC (UL/CSA)
2× 2× AWG22/7 (0.355 mm²)
PVC (UL/CSA)
2× 2× AWG22/7 (0.355 mm²)
Kommersiella uppgifter
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061801 |
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Förpackningsenhet | 1 |
GTIN | 4048879473064 |
Kundens tullnummer | 85444995 |