Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på +46 (0)42-167070
Zoom
Modlink MSDD-set: Frame 4000-68112-0000000,  4000-68112-0050000
Produkten kan skilja sig från bild

Senast visade produkter

Modlink MSDD-set: Frame 4000-68112-0000000,

insert 4000-68000-0050000

Art.Nr.: 4000-68112-0050000
Vikt: 0.415 kg
Tillverknings land:  BE
Kontakta oss för leveransdatum
Listpris per styck:
Ladda ner datablad Ladda ner Easy-Import-Export

Frame
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Operating temperature min. -10 °C
Operating temperature max. 60 °C
Storage temperature min. -25 °C
Storage temperature max. 60 °C
Suitable for installation wall thickness min. 1 mm
Suitable for installation wall thickness max. 5 mm
Coating housing KTL
Material housing Fine zinc die casting
France (UTE-NF)
Connection cross section max. 6 mm²
AWG number max. 10
Operating voltage AC 250 V
Operating current 16 A
Status indication LED yellow
Connection Screw terminals SK
No. of poles 2 + PE
Connections per pole 2
Protection contact present yes

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
Förpackningsenhet 1
GTIN 4048879036603
Kundens tullnummer 85366990

 
Uppgifter angående artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: STP 4000-68000-0050000_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68112-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0050000_4065-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* plus moms, plus frakt