Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på +46 (0)42-167070
Zoom
MODLINK MSDD SOCKET INSERT AUSTRALIA  4000-68000-0090000
Produkten kan skilja sig från bild

Senast visade produkter

MODLINK MSDD SOCKET INSERT AUSTRALIA

240VAC/15A

Art.Nr.: 4000-68000-0090000
Vikt: 0.045 kg
Tillverknings land:  CN
Tillgänglig
Listpris per styck:
Ladda ner datablad Ladda ner Easy-Import-Export

Beskrivning

Australia
Screw terminals
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 88 mm
Width 51 mm
Depth 35 mm
Environmental characteristics | Climatic
Storage temperature min. -10 °C
Storage temperature max. 60 °C
Australia
Connection cross section max. 4 mm²
AWG number max. 12
Operating voltage AC 240 V
Operating current 15 A
Connection Screw terminals SK
No. of poles 2 + PE
Connections per pole 2
Protection contact present yes

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
Förpackningsenhet 1
GTIN 4048879038218
Kundens tullnummer 85366990

 
Uppgifter angående artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-0090000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-0090000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-0090000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 20559229_ina_10_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus moms, plus frakt