MODLIGHT50/70 MAGNET BASE WITH BOLTING M16X1,5
Side cable entry
Art.Nr.: | 4000-75070-0000920 |
Vikt: | 0.365 kg |
Tillverknings land: | DE |
Tillgänglig
Beskrivning
Magnet base
with (M16×1.5 mm) gland
with (M16×1.5 mm) gland
Tekniska data
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanical data | Material data
Color housing | black |
---|---|
Material housing | Aluminium |
Mechanical data | Mounting data
Height | 35 mm |
---|---|
Width | 70 mm |
Depth | 70 mm |
Kommersiella uppgifter
ECLASS-6.0 | 27371235 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371235 |
ECLASS-7.0 | 27371235 |
ECLASS-8.0 | 27371235 |
ECLASS-9.0 | 27371235 |
ECLASS-10.1 | 27371235 |
ECLASS-11.1 | 27371235 |
ECLASS-12.0 | 27371235 |
ETIM-5.0 | EC002557 |
Förpackningsenhet | 1 |
GTIN | 4048879031097 |
Kundens tullnummer | 85319000 |