Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på +46 (0)42-167070
Zoom
MODL. VARIO 8-way fixed housing type B  M1851-080601
Produkten kan skilja sig från bild

Senast visade produkter

MODL. VARIO 8-way fixed housing type B

stainless steel type 1.4404 (V4A)

Art.Nr.: M1851-080601
Alternativ produkt:   
Vikt: 0.585 kg
Tillverknings land:  DE
Inte tillgänglig
Listpris per styck:
Ladda ner datablad Ladda ner Easy-Import-Export

Beskrivning

Stationary housing
Stainless steel 1.4404 (V4A)
8-way

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Degree of protection (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Additional condition protection degree inserted, screwed
Mechanical data | Material data
Material housing Stainless steel 1.4404 (V4A)
Mechanical data | Mounting data
Mounting method screw fixing
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
Förpackningsenhet 1
GTIN 4048879573146
Kundens tullnummer 85389099

 
Uppgifter angående artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Sensor-ställdon-adapter ----
* plus moms, plus frakt