Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MIRO 12.4 24V-2U INPUT RELAY
Produkten kan skilja sig från bild

MIRO 12.4 24V-2U INPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Art.Nr.: 52111
Alternativ produkt:    6652111
Vikt: 0.055 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Connection voltage - current 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 20 mA
LED display LED (green)
Utilization category
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 4 kV; safe separation (EN 60947-1)
Mounting method -20...+55 °C
Temperature range -20...+55 °C
Dimensions H×W×D 90×12.4×70 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 6 A
Switching current per output (Signal) max. 20 mA
Min. load current 1 mA (12 V DC)
Power rating (voltage dependent) max. 1500 VA/120 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Sn O2 hv
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879027083
eClass 27371001
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85364900
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 52111_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 52111_1258-04.16_ce_z_c.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 52111_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 52111_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 52111_p8_2_50.zip
cURus
CCC
* plus moms, plus frakt