MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM
KDT/ZE 15
Art.Nr.: | 4000-70403-0001150 |
Vikt: | 0.003 kg |
Tillverknings land: | DE |
Tillgänglig
Beskrivning
Glands small with cable tie eye
Cable diameter (15...16 mm)
For sale only in packing units
Cable diameter (15...16 mm)
For sale only in packing units
Tekniska data
Mechanical data | Mounting data
Clamping range min. | 15 mm |
---|---|
Clamping range max. | 17 mm |
Kommersiella uppgifter
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
Förpackningsenhet | 10 |
GTIN | 4048879031929 |
Kundens tullnummer | 39269097 |
Tillbehör
---- Kabelkanal för skåp ----