Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på +46 (0)42-167070
Zoom
GROUNDING STRIP 35MM² 200MM FOR M6  4000-71001-3520006
Produkten kan skilja sig från bild

Senast visade produkter

GROUNDING STRIP 35MM² 200MM FOR M6

Tinned copper

Art.Nr.: 4000-71001-3520006
Vikt: 0.072 kg
Tillverknings land:  DE
Tillgänglig
Listpris per styck:
Ladda ner datablad Ladda ner Easy-Import-Export

Beskrivning

Ground strap 35 mm²
200 mm for hole (M6)
max. 195 A
for MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 and MEF 3/2
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Certificate

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
Förpackningsenhet 1
GTIN 4048879031417
Kundens tullnummer 74130000

 
Uppgifter angående artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Jordningsmaterial ----
---- Skruvmejsel ----
* plus moms, plus frakt