Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,
Produkten kan skilja sig från bild

MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 95-265VAC OUT: 24V/2,5ADC
Art.Nr.: 85162
Vikt: 0.266 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Input voltage 95...265 V AC; 110...300 V DC
Input current 1.04 A (110 V AC); 0.63 A (230 V AC)
Inrush current after 1 ms max. 20 A
Primary fusing external max. 10 A
Frequency 50...60 Hz
Output
Output voltage 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V adjustable
Output current 2.5 A (+40 °C); 2.0 A (+55 °C)
Mains failure bridging time min. 15 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Ripple max. 50 mV eff/rms
Spikes max. 120 mV ss/pp
Unit protection short-circuit and overload protected
LED display LED (green) for output voltage
Parallel usage/serial usage max. 5 units/max. 2 units
General data
Standards IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Relative humidity 5...95%, no condensation
Efficiency 85% (110 V AC); 87% (230 V AC)
Dimensions H×W×D 76×38×108 mm
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -25...+40 °C, ...+50 °C derating (storage temperature -25...+85 °C)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879000116
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 85162_24-10.20_ce_z_d.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85162_E213413_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85162_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85162_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85162_E213413_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 85162_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 85162_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files NETZGERAETE.zw1
  • Ladda ner Installation Instructions 85162_ina_4_15.pdf
cURus
cULus
* plus moms, plus frakt