Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på +46 (0)42-167070
Zoom
Crimp die for 2,5 mm contacts (4 mm²)  70MH-ZW003-3000000
Produkten kan skilja sig från bild

Crimp die for 2,5 mm contacts (4 mm²)

Art.Nr.: 70MH-ZW003-3000000
Vikt: 0.038 kg
Tillverknings land:  SE
Tillgänglig
Listpris per styck:
Ladda ner datablad Ladda ner Easy-Import-Export

Beskrivning

Crimp die
Contacts
2.5 mm
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.
Crimp die for Crimp tool 70MH-ZW002-1000000 and 70MH-ZW002-2000000

Installation
Connection cross section max. 4 mm²
AWG number max. 12
Mechanical data | Mounting data
Height 35,5 mm
Width 32 mm
Depth 10 mm

ECLASS-6.0 17130101
ECLASS-6.1 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21043852
ECLASS-10.1 21043852
ECLASS-11.1 21043852
ECLASS-12.0 21043852
ETIM-5.0 EC001282
Förpackningsenhet 1
GTIN 4048879658430
Kundens tullnummer 82032000

 
Uppgifter angående artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZW003-3000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus moms, plus frakt