Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på +46 (0)42-167070
Zoom
CABLECLIP FOR CORRUGATED TUBE (SIZE 13MM)  7000-99081-0000000
Produkten kan skilja sig från bild

CABLECLIP FOR CORRUGATED TUBE (SIZE 13MM)

Art.Nr.: 7000-99081-0000000
Vikt: 0.009 kg
Tillverknings land:  CZ
Tillgänglig
Listpris per styck:
Ladda ner datablad Ladda ner Easy-Import-Export

Beskrivning

Tube adapter
black
snap-in for corrugated tube (size 13 mm)
Cable diameter (4...7 mm)

Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -25 °C
Operating temperature max. 85 °C

ECLASS-6.0 27142890
ECLASS-6.1 27149114
ECLASS-7.0 27439205
ECLASS-8.0 27439205
ECLASS-9.0 27430312
ECLASS-10.1 27430312
ECLASS-11.1 27430312
ECLASS-12.0 27430312
ETIM-5.0 EC002062
Förpackningsenhet 10
GTIN 4048879114127
Kundens tullnummer 39269097

 
Uppgifter angående artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: STP 7000-99081_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Sensor-ställdon-kabel ----
* plus moms, plus frakt