Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
CUBE67+ BUS NODE
Produkten kan skilja sig från bild

CUBE67+ BUS NODE

Ethercat
Art.Nr.: 56527
Vikt: 0.35 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Connections
Fieldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5-pole, 2× max. 8 A
Internal system connection 4× M12 (female) A-coded, 6-pole, 2× max. 4 A
Module supply
Operating voltage 24 V DC (EN 61131-2)
Current consumption max. 200 mA
General data
Protection IP67
Mounting method 2-hole screw mounting
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -20...+75 °C)
Dimensions H×W×D 151×62×40.5 mm
EtherCAT
Addressing automatic
Cube system
Module capacity max. 32
I/O capacity max. 65 636 Byte (Input), max. 65 636 Byte (Output)
Diagnostic
Communication status via LED and BUS
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879313148
eClass 27242608
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85389099
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 56527_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56527_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56527_966-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Configuration Files Cube67+_56527_Kfg_12.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56527_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56526_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56526_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 56526_ina_6_16.pdf
  • Ladda ner Manuals 56527_hdb_x_11.zip
  • Ladda ner Manuals 56974_hdb_x_16.zip
cULus
EtherCAT
* plus moms, plus frakt