Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på +46 (0)42-167070
Zoom
1,6 mm crimp contact f/turned/gold/2,5 mm²  70MH-ZKB1G-0100500
Produkten kan skilja sig från bild

1,6 mm crimp contact f/turned/gold/2,5 mm²

100 pieces

Art.Nr.: 70MH-ZKB1G-0100500
Vikt: 0.001 kg
Tillverknings land:  CZ
Kontakta oss för leveransdatum
Listpris per styck:
Ladda ner datablad Ladda ner Easy-Import-Export

Beskrivning

Turned crimp contact
Female
1.6 mm
2.5 mm² (AWG 14)
Quantity: 100 pcs.
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Installation
Connection cross section max. 2,5 mm²
AWG number max. 14
Installation | Connection
Stripping length 7 mm
Connection Crimp
Gender female
Mating cycles min. 500
Mechanical data | Material data
Coating contact gold plated
Material contact Brass
Mechanical data | Mounting data
Height 3,5 mm
Width 3,5 mm
Depth 21,6 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
Förpackningsenhet 100
GTIN 4048879653602
Kundens tullnummer 85366990

 
Uppgifter angående artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZKB1G-0100500_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZKB1G-0100500_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Krymptång ----
---- Insats för krymptång ----
* plus moms, plus frakt