Tabellen får innehålla ett sidhuvud. Godkända skiljetecken är semikolon, komma och tankestreck. Kontrollera att inställningarna är korrekta innan du importerar filen.
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
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 5.5m
Artikel kan inte beställas
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
MKDP/S-Z 16
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 A
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 27m
 
3-pol. / 2x 3-pol.
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 20m
 
5-pol. / 2x 4-pol.
 
P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
Buffer module for DO (5-2)
 
PUR 5x1.0 gy 24m
 
PVC-OB 5x0,34 gray 5m
 
1xUSB-A + 1xRJ45 + 1xSUB-D25 cut-out
 
 
* plus moms, plus frakt