Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på +46 (0)42-167070
Transformatorer
Cube67

Specialisten för decentraliserad automatiseringsteknik


Som ett internationellt familjeföretag erbjuder Murrelektronik GmbH ett omfattande utbud av elektriska och elektroniska installationskoncept för maskin och systeminstallationer.. 

Vi är er pålitliga partner för individuella automatiseringslösningar. Vi är specialiserade på decentraliserad automatiseringsteknik i syfte att optimera maskin och systeminstallationer för att öka konkurrensen hos Murrelektroniks kunder.


Från ventilpluggar till M12 kabel till kontrollskåp – allt från en källa

Murrelektroniks omfattande sortiment för elektriska och elektroniska installationskoncept möjliggör utmärkta automatiseringslösningar för maskin och systeminstallation. Fokus ligger alltid på kostnadseffektivitet och högsta kvalitet.

  • Elektronik i kontrollskåpet: Murrelektroniks kontrollskåps komponenter ger en perfekt strömförsörjning i maskin och systeminstallationer. Strömförsörjningsenheterna för växlingsläge, elektroniska säkringar och omkopplare är optimalt anpassade till varandra och ger en intelligent strömförsörjning. Murrelektronik är känt över hela världen för MICO, lösningen för intelligent kraftdistribution. MICO moduler erbjuder det bästa inom elektronisk kretskontroll.
  • Gränssnitt: I många installationskoncept är gränssnitt från kontrollskåpet till fältet en viktig del. Murrelektroniks omfattande utbud av komponenter inkluderar snabb anslutning och enkel frånkoppling och enkel anslutning av diagnostiska enheter. Oavsett om ni behöver belysningselement, kraftiga kontakter eller kopplingsskåp - ni kommer garanterat att hitta vad ni behöver på Murrelektronik!
  • Anslutningsteknik:Som en ledande tillverkare av anslutningskablar erbjuder Murrelektronik GmbH ett nästan obegränsat antal kabeltyper, färger och anslutningstyper för att ge den optimala lösningen för ert system eller projekt. Produktsortimentet inkluderar RJ45, M8 och M12 sensorkablar, som ni kan sätta ihop i vår webbshop beroende på era behov (t.ex. skärmad, gjuten med öppen ände, etc.). Med över 20 000 olika M12 anslutningskablar är Murrelektronik en av tillverkarna med det mest omfattande sortimentet av M12 kablar. Ventilkontakter för alla vanliga ventiltyper samt motoranslutningskablar (MQ15, M23) kompletterar sortimentet.
  • IO-system:Vare sig det är som en modulär lösning eller som en blockmodul, Murrelektronik IO-system länkar ställdon och sensorer i ert system med respektive styrenheter eller molnet via anslutningskablar. Produktsortimentet är mycket varierande: från smarta distributionslösningar till kraftfulla fältbussystem! Användningen av nuvarande tekniker som IO-Link, Säkerhet eller lösningar för applikationer inom IIoT/Industry 4.0 gör Murrelektronik till er starka partner inom automationsteknik.

Snabb och säker beställning

Är ni trött på besvärliga beställningsprocesser och tråkiga produktsökningar? Då är ni rätt hos oss! Eftersom vi erbjuder er idealiska möjligheter att göra er beställning enkelt, enkelt och på några minuter.

Direktbeställning: Har ni redan nödvändiga artikelnummer till hands? Antingen ange dem manuellt eller ladda upp dem som CSV-filer och dra nytta av en snabb beställning direkt.

OCI Shop gränssnitt: Tack vare OCI Shop gränssnittet har ni direkt tillgång till Murrelektroniks produktkatalog och kan ange era beställningar i ert ERP-system.


Vi är där för er

Våra kompetenta och kvalificerade medarbetare är alltid tillgängliga för att svara på era frågor om Murrelektroniks produkter. Dessutom hjälper våra expertsystemkonsultspecialister er gärna i projektplaneringen av optimerade och anpassade installationslösningar.

På Murrelektronik utvecklar vi kraftfulla systemlösningar för ökad systemtillgänglighet och minskning av de totala kostnaderna. Tack vare omfattande godkännanden och standarder passar dessa lösningar perfekt för användning över hela världen.

* plus moms, plus frakt