Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
TERMINAL MODULE CUBE 67 IP67
Produkten kan skilja sig från bild

TERMINAL MODULE CUBE 67 IP67

8 digital inputs, 8 multifunction channels
Art.Nr.: 56681
Vikt: 0.28 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 8× 200 mA
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Input filter 1 ms
Internal communication
Current consumption max. 50 mA
LED display US: sensor supply and internal supply voltage (green: OK); UA: actuator supply (green: OK)
Connections
Fieldbus via internal system connection
Sensor-system/actuator supply via internal system connection (max. 2× 4 A)
I/O ports 16× spring clamp plug-in terminals, max. 2.5 mm²
General data
Protection IP66
Mounting method screw fixing
Dimensions H×W×D 130×94×57 mm
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -20...+75 °C)
Output
Actuator supply UA 24 V DC (EN 61131-2), via system connection (max. 4 A)
Switching current per output max. 0.5 A (short-circuit and overload protected)
Lamp load 10 W
Parameterization
Terminal row X0 (8 channels) Input
Terminal row X1 (8 channels) Input/Output
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Actuator warning per channel via LED and BUS
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879048293
eClass 27242604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85389099
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt