Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på +46 (0)42-167070
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR  26501
Produkten kan skilja sig från bild

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Diode and LED, 24VDC

Art.Nr.: 26501
Vikt: 0.003 kg
Tillverknings land:  DE
Tillgänglig
Listpris per styck:
Ladda ner datablad Ladda ner Easy-Import-Export

Beskrivning

24 V DC
Diode + LED
Certificate

Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Electrical data | Input
Input voltage DC min. 12 V
Input voltage DC max. 24 V
Mechanical data | Mounting data
Height 28 mm
Width 8,6 mm
Depth 32 mm

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
Förpackningsenhet 1
GTIN 4048879017633
Kundens tullnummer 85363010

 
Uppgifter angående artikel:
  • Produkt-PDF
  • Approval: CSA CA 26501_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 26501_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Skruvmejsel ----
* plus moms, plus frakt