Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
RMMD-2A/24VDC INPUT RELAY
Produkten kan skilja sig från bild

RMMD-2A/24VDC INPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
Art.Nr.: 51140
Alternativ produkt:    52111
Vikt: 0.041 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Connection voltage - current 24 V DC (19.2...30 V DC) - 15 mA
Plug link (supplied) Art-No. 90960
LED display LED (yellow)
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 2 A
Min. load current 5 mA
Power rating (voltage dependent) max. 125 VA/60 W
Switching frequency max. 15 Hz
Contact material Ag Au
Energize/release/contact bounce time 10/10/1 ms
Utilization category
AC-1 2 A (24/110/230 V AC)
AC-15 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13 0.8 A (24 V DC); 0.1 A (110 V DC); 0.01 A (230 V DC)
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -25...+60 °C
Dimensions H×W×D 82×12×68 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879027731
eClass 27371001
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85364900
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 51140_1197-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus moms, plus frakt