Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
RM 14/230V AC OUTPUT RELAY
Produkten kan skilja sig från bild

RM 14/230V AC OUTPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
Art.Nr.: 51413
Alternativ produkt:    51412
Vikt: 0.098 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Connection voltage - current 230 V AC (195...250 V AC) - 10 mA
LED display LED (red)
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 2 A
Min. load current 0.1 mA
Power rating (voltage dependent) max. 125 VA/60 W
Switching frequency max. 0.1 Hz (with load)
Contact material Ag Au
Energize/release/contact bounce time 10/20/2 ms
Utilization category
AC-12 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
AC-15 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13 0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC)
General data
Mech./ elect. life 50 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+50 °C
Dimensions H×W×D 75×22.5×102 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879027625
eClass 27371001
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85364900
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 51413_1208-04.16_ce_z_c.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 51410_stp_x_a.zip
* plus moms, plus frakt