Relays 110V AC-2U(8A) for RTS-2Fi
Product discontinued, no alternative
Art.Nr.: | 61357 |
Vikt: | 0.019 kg |
Tillverknings land: | IT |
Tillgänglig
Beskrivning
2 NO/NC contacts
110 V AC
110 V AC
Tekniska data
Mechanical data | Mounting data
Height | 25 mm |
---|---|
Width | 29 mm |
Depth | 12,4 mm |
Kommersiella uppgifter
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Förpackningsenhet | 1 |
GTIN | 4048879025805 |
Kundens tullnummer | 85364900 |
Tillbehör
---- Skruvmejsel ----