Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
PASSIVE-DI0° PLASTIC,6XM12,5POL,PRE-WIRED CABLE
Produkten kan skilja sig från bild

PASSIVE-DI0° PLASTIC,6XM12,5POL,PRE-WIRED CABLE

3.0m PUR-JB 12*0,34+3*0,75
Art.Nr.: 27842
Vikt: 0.7 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Earth)
LED display LED (green): Power / LED (yellow): (S1/S2)
Cables
Cable number 388
No./diameter of wires 12× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Wire isolation PVC (yebr, rd, grpk, wh, rdbl, gn, whgn, ye, brgn, gr, whye, pk, br, gnye, bl)
C-track properties 2 Mio.
Jacket Color gray
Material (jacket) PUR/PVC
Outer Ø 9.8 mm ±5%
Bend radius (fixed) 10× outer Ø
Bend radius (moving) 12× outer Ø
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+70 °C
Color (jacket) gray
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Signal per port 2
Operating current per contact max. 4 A
Total current max. 10 A
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm)
General data
Dimensions H×W×D 100.5×54.5×25 mm
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Temperature range -20...+80 °C
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879062978
eClass 27279219
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85444290
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt