Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på +46 (0)42-167070

Murrelektroniks nya nätbutik

Enkelt att beställa

Murrelektronik har nöjet att introducera sin uppdaterade nätbutik. Tack vare det nya gränssnittet ser den uppdaterade nätbutiken både modern ut och är väldigt lätt att använda. Med bara några få klick kan du hitta rätt produkt för jobbet och gå vidare till beställningen.

Murrelektroniks nya nätbutik innehåller mer än 30 000 artiklar. Själva butiken har omstrukturerats och innefattar nu filter som är enkla att använda samt en effektiv sökfunktion. Det går snabbt och enkelt att hitta rätt produkt. För den som är intresserad av mer detaljerad information ligger våra omfattande expanderade databaser i bakgrunden. Dessa databaser utgör även basen för omfattande nedladdningar av manualer, konfigureringsfiler och konstruktionsfiler. Dessa filer visas intill de enskilda produkterna och kan enkelt laddas ned med bara ett musklick. Vidare säkrar ett system med intelligenta länkar (bestående av över 100 000 nya datauppsättningar) att tillämpliga tillbehör visas för varje produkt. Detta gör det enkelt att sätta samman systemlösningar eller att hitta alternativa produkter vid behov.

Kunder som registrerar sig får åtkomst till ännu fler användbara funktioner, t.ex. Databasen. Databasen ger dig tillgång till en plats där du kan spara databladen, manualerna och konstruktionsfilerna för de produkter som du är intresserad av. Med hjälp av databasen kan du dessutom ladda ned allt med bara ett klick. Registrerade kunder kan också lagra projekt- och kundspecifika produktkombinationer i listor för godkännanden. Dessa listor kan sedan delas med kollegor och leverantörer. På så sätt får alla parter som är inblandade i ett jobb reda på vilka produkter som har godkänts för ett projekt och som måste beställas. Slutligen kan registrerade kunder skicka en e-post med innehållet i sin kundvagn till andra medlemmar i teamet. Inköpsavdelningen kan på så vis lägga beställningen utan att oroa sig över att fel produkter beställs och en kund kan bekräfta att alla delar ligger i vagnen innan beställningen görs.

En annan fördel med registrering är prissättningen. En registrerad användare ser sina framförhandlade priser för varje produkt i stället för listpriset. Registrerade kunder kan också se aktuell tillgång och förväntad leveranstid för varje enskild produkt. Tillgången till all denna information gör den nya nätbutiken till det perfekta verktyget för dig, vår kund. Kika in nu!

Förresten har Murrelektroniks nya nätbutik blivit internationell! Den är nu tillgänglig på åtta språk.

 
* plus moms, plus frakt