Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MVP12-V, 8XM12, 4POLE, M23 12POL. CON.
Produkten kan skilja sig från bild

MVP12-V, 8XM12, 4POLE, M23 12POL. CON.

Connector exit frontside
Art.Nr.: 27765
Vikt: 0.131 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Earth)
LED display LED (green): Power / LED (yellow): (S1)
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Operating current per contact max. 4 A
Signal per port 1 - (31-32)
Total current max. 10 A
Housing Plastic, flame retardant
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm)
General data
Temperature range -20...+80 °C
Dimensions H×W×D 149.2×50.2×16.5 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879063371
eClass 27279219
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85369010
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 27765_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 27765_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 27765_14-04.15_ce_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 27784_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 27784_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 27765_ina_3_15.pdf
cURus
cULus
* plus moms, plus frakt