Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MVP12, 8XM12, 5POLE, PLUG. TERM.
Produkten kan skilja sig från bild

MVP12, 8XM12, 5POLE, PLUG. TERM.

W/o cap, with pot. separation, NPN-LED's
Art.Nr.: 276565
Vikt: 0.12 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Earth)
LED display LED (green): Power / LED (yellow): (S1/S2)
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Operating current per contact max. 4 A
Total current max. 2× 8 A
Signal per port 2
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm)
Housing Plastic, flame retardant
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
General data
Temperature range -20...+80 °C
Dimensions H×W×D 149.2×50.2×16.5 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879061773
eClass 27279219
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85369010
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 276565_02-02.18_ce_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
* plus moms, plus frakt