Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MVP12, 6XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE
Produkten kan skilja sig från bild

MVP12, 6XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE

5.0m PUR/PVC 12x0,34+5x0,75
Art.Nr.: 27076
Vikt: 1.367 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Earth)
LED display LED (green): Power / LED (yellow): (S1/S2)
General data
Temperature range -20...+80 °C
Dimensions H×W×D 125×50.2×17 mm
Cables
Cable number 392
No./diameter of wires 12× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Construction (core) PVC
Wire isolation PVC (yebr, rd, grpk, wh, rdbl, gn, whgn, ye, brgn, gr, whye, pk, br, br, bl, bl, gnye)
C-track properties 1.5 Mio.
Jacket Color gray
Material (jacket) PUR/PVC
Outer Ø 10.0 mm ±5%
Bend radius (fixed) 7.5× outer Ø
Bend radius (moving) 12× outer Ø
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+60 °C
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±25%
Housing Plastic, flame retardant
Protection IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)
Material PBT
Operating current per contact max. 4 A
Signal per port 2
Total current max. 2× 8 A
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879064262
eClass 27279219
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85444290
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 27076_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 27076_11-06.17_ce_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 27076_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 27774_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 27774_stp_x_a.zip
cURus
cULus
* plus moms, plus frakt