Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MVP12, 4XM12, 4POLE, PLUGGABLE CABLE
Produkten kan skilja sig från bild

MVP12, 4XM12, 4POLE, PLUGGABLE CABLE

10.0m PUR/PVC 8x0,34+5x0,75, w/o LED's
Art.Nr.: 276598
Vikt: 1.695 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Earth)
Cables
Cable number 374
No./diameter of wires 8× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Wire isolation PVC
C-track properties 1.5 Mio.
Jacket Color gray
Material (jacket) PUR/PVC
Outer Ø 9.2 mm ±5%
Bend radius (fixed) 10× outer Ø
Bend radius (moving) 12× outer Ø
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+80 °C
Color (jacket) gray
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Signal per port 2
Operating current per contact max. 4 A
Total current max. 2× 8 A
Housing Plastic, flame retardant
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm)
General data
Temperature range -20...+80 °C
Dimensions H×W×D 99.2×50.2×17.2 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879061643
eClass 27279219
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85444290
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 276598_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 276598_07-06.17_ce_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 276598_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cURus
cULus
* plus moms, plus frakt