Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MVK+ MPNIO DIO8 DIO8 PUSH PULL
Produkten kan skilja sig från bild

MVK+ MPNIO DIO8 DIO8 PUSH PULL

MVK ProfiNet Compact module, metal
Art.Nr.: 55283
Vikt: 0.975 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), short-circuit and overload protected
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Connections
Fieldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Data connector
Sensor-system/actuator supply Push Pull Power connector, max. 12 A
I/O ports M12, 5-pole, A-coded
General data
Protection IP67
Mounting method 2-hole screw mounting
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -20...+70 °C)
Dimensions H×W×D 39×63×225 mm
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class B
MRP yes
Addressing DCP
Output
Actuator supply UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Switching current per output max. 1.6 A (short-circuit and overload protected)
Lamp load 10 W
Parameterization
PIN 4 Input/Output
PIN 2 Input/Output/Diagnostic
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Actuator warning per channel via LED and BUS
Cable break per port
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879051682
eClass 27242604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85389099
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
PROFINET
* plus moms, plus frakt