Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MVK I/O COMPACT MODULE, METAL
Produkten kan skilja sig från bild

MVK I/O COMPACT MODULE, METAL

Profibus DP, 16 multifunction channels
Art.Nr.: 55309
Vikt: 0.958 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), short-circuit and overload protected
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
PROFIBUS
Addressing Rotary switch 1...99
Connections
Fieldbus PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
I/O ports M12, 5-pole, A-coded
General data
Protection IP67
Mounting method 2-hole screw mounting
Dimensions H×W×D 42×63×225 mm
Temperature range -25...+55 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Output
Actuator supply UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Switching current per output max. 1.6 A (short-circuit and overload protected)
Lamp load 10 W
Parameterization
PIN 4 Input/Output
PIN 2 Input/Output/Diagnostic
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Actuator warning per channel via LED and BUS
Cable break per port
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879051460
eClass 27242604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85389099
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 55309_921-04.16_ce_z_d.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 55309_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 55309_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Configuration Files MURR064A.zip
  • Ladda ner Drawing Files 55294_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 55274_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 55309_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 55294_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 55307_ina_6_25.pdf
  • Ladda ner Manuals 55393_hdb_x_35.zip
cULus
PROFIBUS
* plus moms, plus frakt