Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MIRO 6.2MM OPTO-COUPLER MODULE WITH ISOLATION LINK
Produkten kan skilja sig från bild

MIRO 6.2MM OPTO-COUPLER MODULE WITH ISOLATION LINK

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A
Art.Nr.: 52561
Alternativ produkt:    6652561
Vikt: 0.02 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Voltage range ON 10...53 V DC
Voltage range OFF 0...5 V DC
Control current 7 mA
LED display LED (yellow)
General data
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Housing Black plastic, flame retardant
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 78×6.2×70 mm
Output
Switching voltage 24...250 V AC
Switching current per output 2 mA...0.5 A
Saturation voltage (across output) max. 1.5 V AC
Leakage current (output is open) max. 0.3 mA
Switching time ON/OFF 10/10 ms
Switching frequency max. 20/1 Hz (resist./ind.)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879026741
eClass 27371604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85414090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt