Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MIRO 6.2 OUTPUT RELAY WITH TOGGLE SWITCH
Produkten kan skilja sig från bild

MIRO 6.2 OUTPUT RELAY WITH TOGGLE SWITCH

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Art.Nr.: 526010
Alternativ produkt:    51152
Vikt: 0.035 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Connection voltage - current 24 V AC/DC (19.2...28 V AC/DC) - 7 mA
LED display LED (green): auto mode; LED (red): manual mode
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 6 A
Min. load current 100 mA (12 V DC)
Power rating (voltage dependent) max. 1500 VA/120 W
Switching frequency max. 10 Hz
Energize/release/contact bounce time 8/20/2 ms
Contact material Ag Sn O2
Utilization category
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 4 kV; safe separation (EN 60947-1)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+55 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879024693
eClass 27371601
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85364900
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 526010_1281-04.16_ce_z_c.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus moms, plus frakt