Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MASI68 I/O EXTENSION MODULE
Produkten kan skilja sig från bild

MASI68 I/O EXTENSION MODULE

8 digital inputs
Art.Nr.: 56444
Vikt: 0.216 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Sensor supply US max. 190 mA from AUX Power (short-circuit and overload protected)
Connections
Fieldbus A-coded
I/O ports M12, 4-pole
Technical Data
Bus voltage (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Addressing via master or M12 connection and programming device
Profile (IO/ID/ID2 code) 2× S-0.A.2
Address range 1...62 (2× 1...31 A or B)
Total current max. 250 mA
General data
Protection IP68
Mounting method screw fixing
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -20...+70 °C)
Dimensions H×W×D 151×30×34.5 mm
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module
Monitoring - no voltage yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879332484
eClass 27242604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85176200
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 56444_5054-04.16_ce_z_c.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56444_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56444_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 56444_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56437_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56437_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 56428_ina_6_19.pdf
  • Ladda ner Manuals 56430_hdb_x_29.zip
ASI
cULus
* plus moms, plus frakt