Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
Produkten kan skilja sig från bild

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Conversion from profile cable to 4xM12, 2x power
Art.Nr.: 56416
Vikt: 0.21 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

System connection
Communication and module supply via AS-Interface system connection
Technical Data
Bus voltage (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
External supply 2× separately aux power
Current via M12 port max. 4 A
Total current max. 2× 8 A
General data
Protection IP67
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715) or screw fixing
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 94×60×39 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879048972
eClass 27279219
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85369010
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
ASI
* plus moms, plus frakt