Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MASI67 I/O MODULE
Produkten kan skilja sig från bild

MASI67 I/O MODULE

4 digital inputs
Art.Nr.: 56405
Vikt: 0.24 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Sensor supply US max. 200 mA from AS-Interface (short-circuit and overload protected)
Technical Data
Bus voltage (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Total current (AS-Interface) max. 250 mA
Addressing via built-in address port or master
Address range 1...62 (1...31 A or B)
Profile (IO/ID/ID2 code) S-0.A.0
General data
Protection IP67
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715) or screw fixing
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -20...+70 °C)
Dimensions H×W×D 94×60×39 mm
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module
Monitoring - no voltage yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879049061
eClass 27242604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85176200
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 56405_52601_asi_z_c.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56405_01-01.19_ce_z_c.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 55033_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56405_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56405_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56405_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 56405_ina_6_13.pdf
  • Ladda ner Manuals 56411_hdb_x_15.zip
ASI
* plus moms, plus frakt