Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MASI65 VALVE PLUG PLUG
Produkten kan skilja sig från bild

MASI65 VALVE PLUG PLUG

1 digital outputs
Art.Nr.: 55682
Vikt: 0.04 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Bus voltage (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Total current (AS-Interface) max. 50 mA
Addressing 1...31 via address port
Profile (IO/ID/ID2 code) S-3.F.E
Pin spacing 18 mm
General data
Protection IP67
Temperature range -20...+70 °C (storage temperature -20...+70 °C)
Dimensions H×W×D 50×33×66 mm
Output
Number 1 - (31-32)
Connection OUT 1 (Form A)
Supply voltage 24 V DC external (18...30.2 V DC) EN 61131-2, connection via black AS-Interface profile cable
Switching current per output max. 2 A (short-circuit and overload protected)
Total current max. 2 A (only 1 output active)
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module
Monitoring - no voltage yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879050166
eClass 27242604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85176200
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 55682_E208739_NMTR8_urc_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 55682_E205946_NMTR2_ur_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 55682_5023-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 55682_p8_2_30.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 55680_ina_4_22.pdf
cURus
* plus moms, plus frakt