Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY
Produkten kan skilja sig från bild

MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor 2x AS-I and 3x extern power
Art.Nr.: 55575
Vikt: 0.142 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Test isolation voltage AS-Interface/Power 100 V, (EN 60664-1)
Protection IP20
Connection Screw terminal: single wire (0.25...4 mm²), stranded wire (0.5...2.5 mm²)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 52×67×90 mm
Technical Data
Operating voltage max. 36 V DC
Current per connection max. 8 A
Total current max. 24 A
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879050593
eClass 27279219
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85176200
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 55575_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 55575_18-05.15_ce_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 55575_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 55575_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 55575_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 55575_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 55575_ina_5_11.pdf
cURus
* plus moms, plus frakt