Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
M12-DISTRIBUTOR BOX 6-WAY, 5-POLE WITHOUT LED
Produkten kan skilja sig från bild

M12-DISTRIBUTOR BOX 6-WAY, 5-POLE WITHOUT LED

MVC6-UQR5.0-XA 5m PUR-CNOMO-cable 12x0,34/3x1
Art.Nr.: 276842
Vikt: 1 kg
  På begäran
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Earth)
General data
Dimensions H×W×D 117×54×33 mm
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Temperature range -20...+80 °C
Cables
No./diameter of wires 12× 0.34 + 3× 1.0 mm²
Material (jacket) PUR/PVC
Outer Ø 11.0 mm ±5%
Bend radius (moving) 15× outer Ø
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Signal per port 2
Operating current per contact max. 4 A
Total current max. 10 A
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879060608
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85444290
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt