Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
M12 DISTRIBUTOR BOX 4-WAY, 5-POLE, NO LED
Produkten kan skilja sig från bild

M12 DISTRIBUTOR BOX 4-WAY, 5-POLE, NO LED

MVD4-U-XA M23 connector 19-pole
Art.Nr.: 276315
Vikt: 0.182 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Earth)
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Operating current per contact max. 4 A
Total current max. 10 A
Signal per port 2
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm)
General data
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Dimensions H×W×D 117×54×25 mm
Temperature range -20...+80 °C
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879000246
eClass 27279219
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85369010
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt