Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
LED-INDICATOR YELLOW
Produkten kan skilja sig från bild

LED-INDICATOR YELLOW

LED 3mm - 24V DC - 20 mA - IP40
Art.Nr.: 71423
Vikt: 0.002 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±15%
Current consumption approx. 15 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP40
General data
Connection Faston 2.0×0.5 mm
Housing Brass, chrome plated
LED Ø 3.0 mm ±5%
Front panel hole diameter Ø 6 mm
Dimensions H×W×D 7×7×33 mm
Temperature range -40...+70 °C
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879041171
eClass 27261590
Förpackningsenhet 10
Kundens tullnummer 85318070
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt