Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
K 4-24 PLUG-IN RELAY
Produkten kan skilja sig från bild

K 4-24 PLUG-IN RELAY

Product discontinued, no alternative
Art.Nr.: 61422
Alternativ produkt:    61436
Vikt: 0.03 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Switching voltage max. 125 V AC/250 V DC
Switching current max. 2 A
Power rating (voltage dependent) max. 50 VA/35 W
max. power (W) max. 2.2 VA/0.9 W
Switching time 7.5 ms
General data
Dimensions H×W×D 30×30×19 mm
Material (contact) Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879025713
eClass 27371001
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85364900
Tillverknings land SI
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt