Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC
Produkten kan skilja sig från bild

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

Profinet, 16 dig. Out
Art.Nr.: 55094
Alternativ produkt:    55092
Vikt: 0.44 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Connections
Fieldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
I/O ports M12, 5-pole, A-coded
General data
Protection IP67
Mounting method 2-hole screw mounting, compatible with I/O modules of MVK model range
Temperature range -25...+55 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Dimensions H×W×D 39×63×225 mm
PROFINET
Addressing DCP
Output
Switching current per output max. 0.5 A (short-circuit and overload protected)
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879051880
eClass 27242604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85389099
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 55094_890-04.16_ce_z_c.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 55094_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 55094_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 55094_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 55094_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Configuration Files GSDML-V2_1_.2-Murrelektronik-IMPACT67-20120315.zip
  • Ladda ner Drawing Files 55094_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 55085_stp_x_b.zip
  • Ladda ner Drawing Files 55091_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 55091_dxf_d_b.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 55091_ina_6_14.pdf
  • Ladda ner Manuals 55366_hdb_x_18.zip
cULus
cCSAus
PROFINET
* plus moms, plus frakt