Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
IMPACT20 CANOPEN, DIGITAL INPUT MODULE
Produkten kan skilja sig från bild

IMPACT20 CANOPEN, DIGITAL INPUT MODULE

16 digital inputs
Art.Nr.: 56904
Vikt: 0.19 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA per module, short-circuit and overload protected
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Connections
Fieldbus CAN 1 Mbit/s; SUB-D9
Sensor-system/actuator supply 6× spring clamp plug-in terminals, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O ports 18× spring clamp plug-in terminals, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Module supply
Operating voltage 24 V DC (EN 61131-2)
CANopen
Addressing Rotary switch 1...99
General data
Protection IP20
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -20...+70 °C)
Dimensions H×W×D 117×56×47 mm
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module
Diagnostic via BUS per module
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879048071
eClass 27242604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85389099
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 56904_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56904_1002-04.16_ce_z_c.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56904_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Configuration Files EDS_Impact20_CO_V1_1_.0.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56906_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56906_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56904_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 56905_ina_6_11.pdf
  • Ladda ner Manuals 56932_hdb_x_11.zip
cULus
CANopen
* plus moms, plus frakt